GN 305 Palancas de apriete ajustables Acero inoxidable, certificado según DGUV, diseño higiénico

GN 305 Palancas de apriete ajustables, con espárrago roscado, acero inoxidable, diseño higiénico Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 305 con empuñadura maciza de acero inoxidable cumplen con los principios de pruebas de DGUV, lo que hace que sean adecuadas para el uso en zonas higiénicas.

La superficie de montaje sellada permite la fijación sin espacios muertos. Gracias a su acabado de alta calidad y superficies exteriores herméticas, se evita la adherencia de suciedad y se facilita la limpieza.

Las palancas de apriete ajustables son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada.

La rosca interior se sujeta de forma extraíble a la empuñadura por medio de dientes. Al tirar de la empuñadura, el dentado se libera y puede reubicarse en cualquier posición requerida. Al soltar la empuñadura se vuelve a acoplar automáticamente.

Especificación

Empuñadura
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316
Pulido (Ra < 0,8 µm)PL


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304


Anillo de sellado / junta móvil

  • Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenadoH
    resistente a temperaturas de -25 °C a +150 °C
  • Caucho de etileno-propileno-dienoE
    resistente a temperaturas de -25 °C a +120 °C
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Homologación FDA

RoHS

Accesorio

Anillos de sellado GN 7600

Ocultar dibujo técnico
GN 305 Palancas de apriete ajustables, con espárrago roscado, acero inoxidable, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1l2d2d3d4h1h2h3h4
Carrera
63M 612162025321414,81943,816,360,12,5
63M 812162025321818,81945,818,362,12,5
78M 812162025321818,82449,316,569,33
78M 1016202532-2222,82451,318,571,33

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Longitud de rosca l2
Acabado
Material (anillo de sellado)


Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Longitud de rosca l2
Acabado
Material (anillo de sellado)


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
40,72
más IVA 7,74 €
bruto 48,46 €
En stock
Peso: 0,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.