GN 628.4 Empuñaduras de estribo Plástico, con interruptor eléctrico, conexión por cable

GN 628.4 empuñaduras de estribo, plástico, con cable Tipo: KU - Cable en la parte inferior
Original design
code: EBR-SWM
Tipo: KU - Cable en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 628.4 tienen un botón y dos LED.

El botón está equipado con un contacto de apertura o cierre o dos contactos de cierre y desencadena una señal de control eléctrica, por ejemplo para un control de máquina.

Los dos LED integrados en rojo y verde pueden utilizarse como indicadores de estado para un controlador, por ejemplo.

Las tapas de cubierta se entregan sueltas.

Hay empuñaduras de estribo complementarias sin función de conexión disponibles como GN 628.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -20 °C a +80 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

Tapas de cubierta
Plstico, poliamida (PA)
gris oscuro, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 628.4 empuñaduras de estribo, plástico, con cable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KLCable en la parte lateral
KRCable en la parte lateral, derecha
KUCable en la parte inferior
Mostrar / ocultar columnas
l1 ±0,5d1d2h1h2l2l3sLongitud del cable en m
132288,54420160898,52,55

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo



Longitud del cable
Especificaciones

Longitud l1
Tipo



Longitud del cable

Características eléctricas y mecánicas

Botón
Contactos
Tensión de conmutación
Corriente en el contacto
Vida útil mecánica


1x normalmente abierto/1x normalmente cerrado
máx. 28 V CC/30 V CA
máx. 1 A
106 ciclos de trabajo

Dibujo botón GN GN 628.4

LED
Tensión de trabajo
Color


24 ± 15 % V CC
izquierda - verde
derecha - rojo

Dibujo LED GN 628.4

Tipo de conexión
Cable (tipo KL/KU)
o
Conector (tipo SL/SU)
Clase de protección


Cable PUR con 2,5 m o 5 m de longitud

Conector M12x1, 8 polos

IP65

GN 628.4 Belegung

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
92,34
más IVA 17,54 €
bruto 109,88 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: 260556-C1
Descripción: EBR.150-SWM-L-F2,5
Peso: 0,240 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85365007
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 628.4-132-KL-2,5GN 628.4-132-KR-2,5GN 628.4-132-KU-2,5GN 628.4-132-KL-5GN 628.4-132-KR-5GN 628.4-132-KU-5