Familia de productos: Ergostyle (68 Resultados)

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos

1.1 Accionamiento con palancas, pomos

1.2 Accionamiento con manillas de máquinas y dispositivos

GN 630.1 Empuñaduras de estribo, plástico Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, brillante

GN 630.1

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 628 Empuñaduras de estribo, plástico Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate

GN 628

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 628.3 empuñaduras de estribo, plástico, flexible Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

GN 628.3

empuñaduras de estribo, plástico, flexible
GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 629

Asas en U, plástico, con tapa
GN 767 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico Color de la tapa: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 767

Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico
GN 767.1 Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico Color de la tapa: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 767.1

Empuñaduras de estribo, aluminio / plástico
GN 630 Tiradores de regleta, plástico Color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 630

Tiradores de regleta, plástico
GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: O - sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 733

Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico

1.3 Ajuste con volantes y manivelas

GN 670 Manivelas, plástico Color de la tapa: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 670

Manivelas, plástico

1.4 Ajuste, posicionamiento y bloqueo con y sin indicación de posición

GN 624 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero, Softline Color de la tapa de cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate

GN 624

Pomos giratorios, plástico, casquillo acero, Softline
GN 624.5 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero inoxidable, Softline Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 624.5

Pomos giratorios, plástico, casquillo acero inoxidable, Softline

2.1 Sujeción, apriete, conmutación con palancas

GN 602 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 602

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero
GN 602 Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero Color: RS - rojo, RAL 3000, acabado texturado

GN 602

Palancas de apriete ajustables, Zamac, espárrago roscado de acero
GN 602.1 Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 602.1

Palancas de apriete ajustables, Zamac, casquillo de acero inoxidable
GN 603 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de latón Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603

Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de latón
GN 603 Palancas de apriete ajustables, plástico, espárrago roscado de acero Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603

Palancas de apriete ajustables, plástico, espárrago roscado de acero
GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable Pulsador de desbloqueo de color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 603.1

Palancas de apriete ajustables, plástico, casquillo de acero inoxidable
GN 603.1 Palancas de apriete ajustables, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero inoxidable Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 603.1

Palancas de apriete ajustables, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero inoxidable
GN 600 Palancas de apriete ajustables planas con pulsador de desbloqueo, plástico, casquillo de latón Pulsador de desbloqueo de color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 600

Palancas de apriete ajustables planas con pulsador de desbloqueo, plástico, casquillo de latón
GN 600 Palancas de apriete ajustables planas, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero Pulsador de desbloqueo de color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, brillante

GN 600

Palancas de apriete ajustables planas, con pulsador de desbloqueo, plástico, espárrago roscado de acero
GN 623 Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero Color de la tapa: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate

GN 623

Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero
GN 623.5 Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable Color de la tapa: PGR - gris con flecha, RAL 7035, acabado mate

GN 623.5

Palancas de maniobra, plástico, casquillo acero inoxidable

2.2 Sujeción y apriete con pomos

GN 636 Pomos en estrella, plástico Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 636

Pomos en estrella, plástico
GN 636.4 Pomos en estrella con espárrago roscado, plástico Color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 636.4

Pomos en estrella con espárrago roscado, plástico
GN 634 Tuercas de mariposa con casquillo de latón Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 634

Tuercas de mariposa con casquillo de latón
GN 634.1 Tuercas de mariposa con casquillo de acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 634.1

Tuercas de mariposa con casquillo de acero inoxidable
GN 635 Tuercas de mariposa, plástico Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 635

Tuercas de mariposa, plástico
GN 633 Tornillos de mariposa, plástico Color de la tapa de cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate

GN 633

Tornillos de mariposa, plástico
GN 633.1 Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate

GN 633.1

Tornillos de mariposa, plástico, con pasador roscado de acero inoxidable
GN 633.10 Tornillos de mariposa con vástago de presión de plástico Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 633.10

Tornillos de mariposa con vástago de presión de plástico

3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas

3.7 Conexión y montaje con elementos de apriete y conexión