GN 7580 Bisagras de precisión Hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación

Bisagras de precisión GN 7580: Hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación
Acabado: ALS - anodizado, negro
Tipo de hoja interior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico
Tipo de hoja exterior: A - Fijación tangencial con rebaje cilíndrico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bisagras de precisión GN 7580 proporcionan un movimiento pivotante a elementos como brazos oscilantes, espaciadores y placas de fijación. Las bisagras de precisión resistentes al desgaste tienen un juego radial bajo y un juego axial ajustable.

Es posible cubrir varias situaciones de instalación combinando las diferentes hojas interiores y exteriores. El posicionamiento preciso se puede lograr con pasadores de fijación en los orificios de colocación de las superficies de atornillado.

Los casquillos de cojinete y los casquillos roscados de los tipos B y D se suministran premontados en las hojas de las bisagras. El eje de bisagra, las arandelas de presión y los tornillos de ajuste vienen en paquetes separados.

Especificación

Hojas de bisagra
Aluminio
anodizado, negroALSALS


Casquillos de cojinete
Bronce


Eje de bisagra
Acero inoxidable AISI 420


Arandelas de presión
Acero inoxidable AISI 302


Tornillos de ajuste
Acero inoxidable AISI 303
Con bloqueo de rosca
Completamente revestido de nilón


Casquillos roscados


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 7580 Bridas de precisión, hoja de bisagra aluminio, casquillos de cojinete bronce, usadas como articulación Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de hoja interior

AFijación tangencial con rebaje cilíndrico
BFijación tangencial con casquillo roscado
CFijación radial con rebaje cilíndrico
DFijación radial con casquillo roscado

Tipo de hoja exterior

Mostrar / ocultar columnas
l1l2bd1d2d3 H7h1h2m1m2m3m4m5m6t1t2
4050125,1M 5478,113,5203820204059
5570166,1M 651012,31827,556262656611
75100228,1M 861416,82537,580454580813

Estructura y precio

Acabado
anodizado, negro
Anchura l1
Longitud l2
Tipo de hoja interior




Tipo de hoja exterior




Acabado
anodizado, negro
Anchura l1
Longitud l2
Tipo de hoja interior




Tipo de hoja exterior




Instrucciones de montaje

11eec926-7a7a-4e9d-bcb6-eb35ef3b47a2

Capacidad de carga

Las bisagras de precisión GN 7580 han sido sometidas a amplios ensayos de carga. Para estos ensayos, las hojas de la bisagra se posicionaron utilizando pasadores de fijación y se atornillaron con tornillos Allen con el correspondiente par nominal.

Los valores para FA, FR0 y FR90 se determinaron en ensayos de compresión con fuerza aumentando gradualmente y una carga y descarga lentas. La capacidad de carga permisible se seleccionó como el valor tras el cual permanecía una deformación plástica muy reducida, irrelevante para el funcionamiento. Las cargas de fallo de las bisagras son muchas veces superiores a los valores especificados.

249dc336-6241-4620-878c-f8b9accbb87c
Mostrar / ocultar columnas
Código n.ºCapacidad de carga radial
FR en N

FR90 en N
Capacidad de carga axial
FA en N
GN 7580-ALS-40-55-*150015001250
GN 7580-ALS-55-70-*350035002000
GN 7580-ALS-75-100-*750075005000

La siguiente tabla proporciona valores para los pares de apriete permisibles. Aplicar estos valores de par junto con la distancia especificada al punto de pivotaje da lugar a un desplazamiento de compresión remanente reproducible.

Mostrar / ocultar columnas
Código n.ºPar de apriete permisible
M0 en Nm
Desplazamiento de compresión remanente
s
GN 7580-ALS-40-55-*200,3
GN 7580-ALS-55-70-*400,3
GN 7580-ALS-75-100-*1000,3
793d9a46-b6e7-4957-9c61-3a345f9dc6b5

La información sobre capacidad de carga se da con valores orientativos no vinculantes, y se rehúsa cualquier responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado o no para el uso previsto. Los factores medioambientales y el paso del tiempo pueden afectar a estos valores.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
60,04
más IVA 11,41 €
bruto 71,45 €
En stock
Peso: 0,066 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 7580-ALS-40-50-A-AGN 7580-ALS-40-50-B-AGN 7580-ALS-40-50-C-AGN 7580-ALS-40-50-D-AGN 7580-ALS-40-50-A-BGN 7580-ALS-40-50-B-BGN 7580-ALS-40-50-C-BGN 7580-ALS-40-50-D-BGN 7580-ALS-40-50-A-CGN 7580-ALS-40-50-B-CGN 7580-ALS-40-50-C-CGN 7580-ALS-40-50-D-CGN 7580-ALS-40-50-A-DGN 7580-ALS-40-50-B-DGN 7580-ALS-40-50-C-DGN 7580-ALS-40-50-D-DGN 7580-ALS-55-70-A-AGN 7580-ALS-55-70-B-AGN 7580-ALS-55-70-C-AGN 7580-ALS-55-70-D-AGN 7580-ALS-55-70-A-BGN 7580-ALS-55-70-B-BGN 7580-ALS-55-70-C-BGN 7580-ALS-55-70-D-BGN 7580-ALS-55-70-A-CGN 7580-ALS-55-70-B-CGN 7580-ALS-55-70-C-CGN 7580-ALS-55-70-D-CGN 7580-ALS-55-70-A-DGN 7580-ALS-55-70-B-DGN 7580-ALS-55-70-C-DGN 7580-ALS-55-70-D-DGN 7580-ALS-75-100-A-AGN 7580-ALS-75-100-B-AGN 7580-ALS-75-100-C-AGN 7580-ALS-75-100-D-AGN 7580-ALS-75-100-A-BGN 7580-ALS-75-100-B-BGN 7580-ALS-75-100-C-BGN 7580-ALS-75-100-D-BGN 7580-ALS-75-100-A-CGN 7580-ALS-75-100-B-CGN 7580-ALS-75-100-C-CGN 7580-ALS-75-100-D-CGN 7580-ALS-75-100-A-DGN 7580-ALS-75-100-B-DGN 7580-ALS-75-100-C-DGN 7580-ALS-75-100-D-D