Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm) Material (anillo de sellado): H - HNBR
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.
adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
rápido y fácil de limpiar
sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
Las tuercas GN 1580 están destinadas a utilizarse en áreas higiénicas. Las versiones con anillo de sellado, H y E están certificadas también según las directrices EHEDG. Las superficies de montaje selladas permiten que estos elementos se puedan montar sin espacios muertos. Gracias a su acabado de alta calidad, gran radio de las esquina y superficies cerradas, evitan la adherencia de suciedad y facilitan la limpieza.
Especificación
Tuerca
Acero inoxidable AISI 316L
Mate (Ra < 0.8 µm)MT
Pulido (Ra < 0,8 µm)PL
Anillo de sellado
HNBRH
Temperatura de trabajo -25 °C a +150 °C
Caucho de etileno-propileno-dienoE
Temperatura de trabajo de -40 °C a +120 °C
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €