GN 8170 Pernos de retención de Acero inoxidable, certificado según DGUV, diseño higiénico del lado del pomo (higiene frontal)

Tipo: B - sin bloqueo de posición
Identificación: FH - Diseño higiénico del lado del pomo (higiene frontal)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 8170 están certificadas de conformidad con las directrices de DGUV Test y están diseñados para el uso en áreas higiénicas y cumplen los requisitos de higiene en el lado del pomo (higiene frontal).

Las juntas móviles entre el pomo y la guía, así como el anillo de sellado entre la guía y la carcasa, mantienen el mecanismo de retención hermético en el lado del pomo. Al mismo tiempo, la alta calidad superficial y el montaje sin espacios inaccesibles evitan que la suciedad se adhiera y facilitan la limpieza.

Los pernos de retención con bloqueo de posición (tipo C) se utilizan en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. En este caso, se gira el pomo 90° después de que el pasador se retraiga. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Los orificios de montaje y los orificios pasantes de la carcasa deben formar un ángulo recto, carecer de rebabas y no estar achaflanados. Esto garantiza el funcionamiento correcto de los anillos de sellado.

Especificación

Guía / Pasador de retención / Pomo
Acero inoxidable AISI 316
Pasador de retención cementado


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


Elementos de sellado

  • azul
  • Material conforme a la FDA
  • Temperatura de trabajo de hasta -25 °C a +110 °C
  • Anillo de sellado
    HNBR , dureza 85±5 Shore AH
  • Junta móvil
    TPU, dureza 95±5 Shore A

Todas las partes móviles
lubricado, grasa conforme a la FDA (NSF H1)


RoHS

Accesorio

Anillos de sellado GN 7600

Ocultar dibujo técnico
GN 8170 Pernos de retención, acero inoxidable, certificado según DGUV, diseño higiénico del lado del pomo (higiene frontal) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición
Ccon bloqueo de posición

Identificación

FHDiseño higiénico del lado del pomo (higiene frontal)
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno f8
Orificio H8
d2d3d4d5l1l2l3kA/FCarga del muelle
en N ≈
Inicial


Final
635M 12 x 1,51822,861250,830142036
835M 16 x 1,51822,881255,330142232

Estructura y precio

d1
Tipo


Identificación

Material (anillo de sellado)

Especificaciones

d1
Tipo


Identificación

Material (anillo de sellado)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
54,65
más IVA 10,38 €
bruto 65,03 €
En stock
Peso: 0,178 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 8170-6-B-FH-HGN 8170-6-C-FH-HGN 8170-8-B-FH-HGN 8170-8-C-FH-H