GN 743 Visores de nivel de aceite Aluminio / vidrio natural

Tipo: A - con reflector, natural

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los visores de nivel de aceite GN 743 incorporan vidrio auténtico de alta estabilidad y resistente a rayaduras. El sellado se logra con una junta tórica en la periferia y no en el borde del vidrio. Por lo tanto, la hermeticidad no se ve afectada por presiones axiales.

El diámetro externo de estos visores de nivel de aceite con cavidad hexagonal se elige para que sea compatible con los orificios de atornillado para racores de tubos conforme a la norma DIN 3852.

El sello está alojado en una ranura, por lo que no se puede perder. Además, esta ranura evita que el sello se salga por aplastamiento al apretar.

Los visores de nivel de aceite GN 743 también se pueden usar en depósitos a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Instrucción de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 7430.

Especificación

Carcasa
Aluminio
torneado fino


Reflector
Tecnopolímero (polisulfona)


Visor
Vidrio flotado
resistente a temperaturas de hasta 100 °C


Junta
Caucho NBR (Perbunan®)


RoHS

Bajo pedido

Sellos de EPDM

Ocultar dibujo técnico
GN 743 Visores de nivel de aceite, aluminio / vidrio flotado, resistentes hasta 100 °C, natural Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon reflector, natural
AScon reflector, anodizado negro
Bsin reflector, natural
BSsin reflector, anodizado negro
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 14 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,55012946
32G 1 1/2--6013955

Estructura y precio

Visor d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo




Visor d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,25
más IVA 1,19 €
bruto 7,44 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 0,04 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089