GN 543.2 Visores de nivel de aceite Plástico

Visores de nivel de aceite GN 543.2: Plástico
Original design
code: HGFT.
Tipo: A - con reflector
Color: RT - rojo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La ventana de los visores de nivel de aceite GN 543.2 se integra en el cuerpo durante el proceso de inyección y es, por lo tanto, totalmente hermética.

El anillo de sellado está alojado en una ranura radial y no puede salirse por aplastamiento durante la operación de apriete.

La versión de color rojo indica un "punto de control" especial.

Instrucción de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 543.1.

Especificación

Cuerpo
Plástico

  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • resistente a la presión hasta 3 bar
  • negroSWSW
  • rojoRTRT

Visor
Plástico
Poliamida transparente (PA 6-T)


Junta
Caucho NBR (Perbunan®)


Reflector
Aluminio
color natural, anodizado


RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430

Ocultar dibujo técnico
GN 543.2 Visores de nivel de aceite, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon reflector
Bsin reflector
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2sAnzugsmoment
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/435108,5328 ... 10
23G 143119,53810 ... 12
30G 1 1/4501194612 ... 15
40G 26812116012 ... 15

Estructura y precio

Visor d1
Rosca d2
Tipo


Color
RT
SW
Visor d1
Rosca d2
Tipo


Color
RT
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,67
más IVA 0,70 €
bruto 4,37 €
En stock
ELESA Code: 14444
Descripción: HGFT.10-3/8-C6
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089