GN 139.3 Placa de montaje para bisagra GN 139.1 / GN 139.2

Placa de montaje GN 139.3: para bisagra GN 139.1 / GN 139.2
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

La placa de montaje plana GN 139.3 permite fijar las bisagras GN 139.1 y GN 139.2 desde la parte delantera.

Los orificios ranurados alargados permiten fijarlas a sistemas
de perfilería.

Los tornillos avellanados necesarios para fijar las bisagras a la placa de montaje
van incluidos en el pedido.

Especificación

Acero
revestimiento de plástico
metalizado en plata


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 139.3 Placa de montaje, plana, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud
170

Estructura y precio

Longitud l
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
25,12
más IVA 4,77 €
bruto 29,89 €
En stock
Peso: 0,358 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 139.3-170