GN 139.1 Bisagras con interruptor de seguridad, con conector Zamac, con conector M12x1

Bisagras con interruptor de seguridad, con conector GN 139.1: Zamac, con conector M12x1
Tipo: A - Conector en la parte superior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las bisagras con interruptor de seguridad integrado GN 139.1 han sido diseñadas para monitorizar puertas y cubiertas de la maquinaria. Al abrir la puerta se activan los contactos del interruptor que, a su vez, por ejemplo, conmutarán un circuito de protección a través de un contacto de apertura (NC) y, al mismo tiempo, señalarán la apertura de la puerta cerrando un contacto normalmente abierto (NO).

Los bloques de contactos están provistos de contactos de apertura forzada de acción lenta, es decir, se separan definitivamente cuando se activan y no tienen histéresis. El ángulo para el que se alcanzan los puntos de conmutación es ajustable (consulte el diagrama de desplazamiento del contacto).

Con los bloques de contactos integrados, las bisagras son una unidad compacta, fácil de montar y con un diseño atractivo. El montaje por la parte posterior confiere a la bisagra una mayor protección contra la manipulación.

Especificación

  • Zamac
    con revestimiento de plástico
    metalizado en plata

  • Pasador
    Acero inoxidable
    AISI 303

RoHS

Accesorio

Placa de montaje GN 139.3
Placa de montaje GN 139.4

Bajo pedido

  • Bisagras con ángulo de apertura > 0°
  • Bisagras con otras cargas de contacto
Ocultar dibujo técnico
GN 139.1 Bisagras con interruptor de seguridad, con conector Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AConector en la parte superior
BConector en la parte inferior
CConector en la parte trasera (con cable de 0,2 m)
Mostrar / ocultar columnas
l1
hoja de
bisagra
pequeña

hoja de
bisagra
ancha
l2l3l4l5
hoja de
bisagra
pequeña

hoja de
bisagra
ancha
h1h2m1m2m3
hoja de
bisagra
pequeña

hoja de
bisagra
ancha
4979101308115301222,571172750

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Especificaciones

Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Características mecánicas

Carga máxima

Información con factor de seguridad



Dirección de
la carga

7ecb155f-529f-40c7-983d-53be84fd2254 853c19df-5ea1-4d8d-9fdd-28579edb3cca d5cc74df-b43c-4ccd-9cd4-df61205f2c28

Ejemplos de cálculos
→ ver Operating instruction

l1= 49

1 500 N

1 000 N

1 000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Montaje

por la parte trasera, 7 x roscas M5, 6 mm de profundidad

Par recomendado

5 Nm (tornillos M5)

Clase de protección

IP67/IP69K
(¡Cuidado con el conducto para el cable!)

conforme a EN 60529

Principio de conmutación, contacto abierto

Contactos de acción lenta
con fuerza fijada, con apertura positiva

conforme a IEC 60947-5-1, K

Material del contacto

Aleación de plata

Diagrama de recorrido de trabajo
(esquema)

Los puntos de conmutación son ajustables
hasta 4° en dirección a 0°.

consulte las instrucciones de uso

b5b487e5-9921-4eae-b714-793bfa64085a

Frecuencia máxima de trabajo

600 ciclos/hora

conforme a IEC 60947-5-1

Vida útil mecánica

ciclos de trabajo 106

Velocidad de actuación

mín. 2°/segundo, máx. 90°/segundo

Características eléctricas/características de seguridad

Categoría de utilización

CC 13: 24 V CA/2 A (con conector)
CA 15: 24 V CA/2 A

conforme a EN 60947-5-1


Terminación de contacto
Conector de 8 polos M12

Asignación de patillas y cables

411c3ddb-d924-4554-8e12-ed54d84273cc

Tipo de cable

7 x0,5 mm2, cubierta PVC H05VV-F

conforme a IEC 60332-1-2 y siguientes.

Corriente de cortocircuito

1 000 A

conforme a EN 60947-5-1

Tensión de aislamiento estimada

30 V CA/36 V CC (conector)/250 V CA (cable)

Protección contra cortocircuitos

2 A, 500 V, Tipo gG

Temperatura ambiente

-25 ºC hasta +80 ºC

Grado de contaminación, externa

3

conforme a EN 60947-5-1

Vida de trabajo (TM)

20 años

conforme a EN ISO 13849-1

Número de ciclos (B10 d)

5 000 000

conforme a EN 61820-2

Aprobaciones, conformidades, aplicabilidad

Conmutadores y equipo de control de baja tensión
Declaración CE
IMQ: CA02.03746
UL: E 131787

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 6963cf6c-1952-41eb-9c91-1825b4e17ada 982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Aplicaciones de seguridad

hasta SIL 3/PL e

conforme a EN ISO 13849-1

Se dan otros detalles e indicaciones importantes en las instrucciones de funcionamiento para las bisagras GN 139.1, que se incluyen con cada bisagra, y que también se pueden descargar en formato PDF deOperating Instruction GN 139.1.
Personal técnico cualificado deberá montar y poner en servicio las bisagras con interruptor de seguridad, de conformidad con los detalles que se proporcionan en las instrucciones de funcionamiento y las reglas y regulaciones nacionales e internacionales, así como las normas aplicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG no asumirá ninguna responsabilidad reglamentaria por información faltante o incorrecta ni ninguna consecuencia que derive de ello.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
114,87
más IVA 21,83 €
bruto 136,70 €
En stock
Peso: 0,325 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85369095
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
GN 139.1-49-101-AGN 139.1-49-101-BGN 139.1-49-101-CGN 139.1-79-101-AGN 139.1-79-101-BGN 139.1-79-101-C