DIN 508 Tuercas en T de acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las tuercas en T de acero inoxidable DIN 508 también están disponibles sin rosca. De este modo, pueden adaptarse para aplicaciones especiales.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 316LHC


RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 508 Tuercas en T de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
-0,3 / -0,5d-0,5h-0,5para ranuras en T DIN 650
8M 6131068
10M 81512610
12M 101814712
14M 122216814
16M 142518916
18M 1628201018

Estructura y precio

Ancho de ranura a
Rosca d
Material

Especificaciones



Ancho de ranura a
Rosca d
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,43
más IVA 0,84 €
bruto 5,27 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639