Tuercas en T y tornillos en T

Una tuerca en T es una pieza normalizada muy habitual que se inserta en la correspondiente ranura en T. Los usos más habituales son las mesas de máquinas y las secciones de aluminio. En las mesas de máquinas, las tuercas en T se suelen usar para sujetar y colocar plantillas y componentes en las

ranuras en T de la mesa. Las tuercas se diseñan frecuentemente conforme a DIN 508. En sistemas y estructuras ensambladas a partir de secciones de aluminio, las tuercas en T se usan para conectar las diferentes secciones o para fijar accesorios. Los diseños más habituales tienen roscado hembra. La selección de Ganter incluye también tornillos con cabeza de martillo o en T.

La tuerca en T correcta para cada aplicación

Ganter ofrece todas las tuercas en T habituales en acero y en acero inoxidable. La selección de Ganter incluye también tuercas en T con forma de rombo para su inserción vertical en la ranura en T, tuercas giratorias y tuercas con elementos de sujeción. Esto último evita deslizamientos accidentales de la tuerca en la ranura durante el proceso de montaje.

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca

DIN 508 Tuercas en T, acero Clase de resistencia a la tracción: 10 - pavonado

DIN 508

Tuercas en T, acero