GN 7062.10 Soportes para sensores para anillos de apriete GN 7062.1 / GN 7072.1, acero inoxidable

Soportes para sensores GN 7062.10: para anillos de apriete GN 7062.1 / GN 7072.1, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los soportes para sensores GN 7062.10 están diseñados para sujetar sensores fijados mediante dos contratuercas.

Las dimensiones de los orificios d2 coinciden con los orificios roscados para montaje de los anillos de apriete GN 7062.1 / GN 7072.1 y facilitan el posicionamiento axial o radial de los sensores.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304
granallado mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 7062.10 Soportes para sensores, para anillos de apriete GN 7062.1 / GN 7072.1, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Langular
Mostrar / ocultar columnas
m0d1 +0,1kd2l1l2l3l4l5l6ms
8B 8B 12--143,5139,51519--82
10B 8B 12B 18-184,514,510,51924,529,5-102
12B 8B 12B 18B 30234,51712,51924,529,535,5122,5
18B 8B 12B 18B 30305,518,512,524,524,529,535,5182,5

Estructura y precio

Außendurchmesser d1
Außendurchmesser k
Tipo

Außendurchmesser d1
Außendurchmesser k
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,51
más IVA 0,29 €
bruto 1,80 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900