DIN 508 Tasseaux inox

DIN 508 Tasseaux inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les tasseaux inox DIN 508 sont également disponibles sans filetage. Ils peuvent ainsi être adaptés à des applications spéciales.

Spécifications

InoxNI AISI 316LHC


RoHS

Masquer schéma technique
DIN 508 Tasseaux inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
-0,3 / -0,5d-0,5h-0,5pour rainures en T DIN 650
8M 6131068
10M 81512610
12M 101814712
14M 122216814
16M 142518916
18M 1628201018

Configuration et prix

Largeur de l'écrou a
Filetage d
Matériau

Caractéristiques



Largeur de l'écrou a
Filetage d
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,43
plus TVA 0,84 €
brute 5,27 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.