GN 1024 Grupillas beta Acero inoxidable

GN 1024 Grupillas beta, acero inoxidable Tipo: E - con una sola espiral
Tipo: E - con una sola espiral

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las grupillas beta GN 1024 se utilizan para la fijación axial de pernos y ejes y como protección contra deformaciones, p. ej., en el caso de las tuercas almenadas DIN 935.

Debido a su doble espiral, las grupillas beta del tipo D tienen una característica elástica más aplanada y, por lo tanto, son más fáciles de colocar. Asimismo, se puede incorporar a la doble espiral un cable de retención que incluya una anilla de llavero para evitar la pérdida de la grupilla beta.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 1024 Grupillas beta, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ una sola espiral
Dcon espiral doble
Mostrar / ocultar columnas
Tipod1d2
para Ø del perno
d3
Ø de retención
recomendado
hl1l2l3l4sCarga en N ≈
Montaje

Desmontaje

para Ø del perno
E1,57 ... 122945252025-988
E29 ... 142,51357322534-14912
E310 ... 163,52372423044-554016
E416 ... 204,52774443048-21017020
E520 ... 285,532102574561-28021025
E628 ... 406,542126735377-24015030
D28 ... 142,514563125335,510912
D314 ... 203,522734330478352816
D417 ... 244,5329458366210,5503520
D518 ... 305,53511070407313,51009525
D624 ... 366,5411428557901619012530

Estructura y precio

Werkstoff

Außendurchmesser d1
Tipo


Especificaciones

Werkstoff

Außendurchmesser d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,39
más IVA 0,07 €
bruto 0,46 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73209090
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.