GN 111.3 Anillas de llavero Acero inoxidable

GN 111.3 Anillas de llavero, acero inoxidable Acabado: SW - pasivado en negro
Acabado: SW - pasivado en negro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las anillas de llavero GN 111.3 son adecuadas como elementos de unión universales para cables de tracción, cadenas de bolas, correas de retención, etc., cuando es posible que se apliquen cargas ligeras. El diseño negro es visualmente discreto y también se utiliza en situaciones en las que deban minimizarse los reflejos en la superficie.

Los pasadores de fijación y los pasadores de bloqueo de bolas que figuran en la tabla tienen orificios de posicionamiento en los que se ensartan las anillas de llavero. Además, las anillas de llavero también pueden usarse como complemento a los cables de retención y cadenas de bolas. De este modo, es muy fácil asegurar varios elementos a la vez contra posibles pérdidas.

Los datos sobre la capacidad de carga son valores orientativos y no están garantizados.

Adecuación para pasadores de bloqueo de bolas y pasadores de fijación con bloqueo axial:

* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para pasadores Ø 5, Ø 6, Ø 8

** GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
para todos los pasadores

*** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para pasadores Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

Especificación

Acero inoxidable AISI 301

  • naturalBL
    mecanizado fino
  • zincado
    pasivado en negroSWSW

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 111.3 Anillas de llavero, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Carga estática en N
14 *150
18 **1,390
24 ***1,5100
301,8120

Estructura y precio

Diámetro de la anilla d1
Acabado
SW
Diámetro de la anilla d1
Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,17
más IVA 0,03 €
bruto 0,20 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73262000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.