GN 1364 Bisagras de chapa de acero inoxidable en punta

Ancho l1: 70

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bisagras de chapa de acero inoxidable GN 1364 en punta se caracterizan por sus medidas compactas y universales, así como por su atractivo diseño. Los materiales usados también permiten su aplicación en ambientes agresivos.

El tipo B se fija mediante los orificios pasantes existentes empleando tornillos o remaches.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 304
  • naturalBL

Pasador

  • Acero inoxidable AISI 304
  • remachado

RoHS

Bajo pedido

sin orificios
con orificios avellanados
otros tipos de superficie

Ocultar dibujo técnico
GN 1364 Bisagras de chapa de acero inoxidable, en punta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon orificios pasantes
Mostrar / ocultar columnas
l1l3l4l2d1d2hl5l6m1m2m3s
701051405066,51235704230393

Estructura y precio

Material

Ancho l1
Ancho l3
Ancho l4
Longitud l2
Tipo

Acabado
Material

Ancho l1
Ancho l3
Ancho l4
Longitud l2
Tipo

Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,33
más IVA 1,20 €
bruto 7,53 €
En stock
Peso: 0,105 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000