GN 163.15 Abrazaderas para actuadores lineales de placa base Acero inoxidable

Abrazaderas para actuadores lineales de placa base GN 163.15: Acero inoxidable
Tipo: B - con juntas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las abrazaderas para actuadores lineales de placa base GN 163.15 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste. El tipo  B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Acero inoxidable AISI CF-8
granallado mate


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603
Acero inoxidable


Tuercas DIN 917/ arandelas
Acero inoxidable


Elementos de sellado

  • Juntas de sellado plástico (POM poliacetal)
  • Junta seperadora silicona, 40...60 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 163.15 Abrazaderas para actuadores lineales de placa base, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin juntas
Bcon juntas

N.º de identificación

4con tuerca de tapa de acero inoxidable DIN 917
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
con
inserto deslizante
bd2d3d4
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
k
Longitud de
apriete
l1mtx1x2y1y2z
Ubicación
del tornillo
Accesorio
empuñadura recom.
GN 911.3 para z

l2
G 30226,537M 45036356,560426042M 863 | 78
G 503010,760M 68548,56091057410574M 1078 | 92

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Tipo


N.º de identificación

Orificio redondo d1
Tipo


N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
86,12
más IVA 16,36 €
bruto 102,48 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,41 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,265 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210