JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 163.15 Pieds pour tube pour actionneur linéaire Inox

Photo

GN 163.15 Pieds pour tube pour actionneur linéaire en inox Type: B - avec étanchéités
Type: B - avec étanchéités
GN 163.15 Pieds pour tube pour actionneur linéaire en inox Type: B - avec étanchéités GN 163.15 Pieds pour tube pour actionneur linéaire en inox Type: A - sans joints
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les pieds pour tube pour unité linéaire tubulaire GN 163.15 ne sont généralement fournies montées qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage. Type B est équipé de joints au niveau de emplacement de vis.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Inox AISI CF-8
finition grenaillée mate


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Boulon de carrosserie DIN 603
Inox


Écrous borgnes DIN 917/ rondelles
Inox


Joints

  • Disques d'étanchéité
    Plastique (Polyacétal POM)
  • Anneau d'entretoise
    Silicone, 40... 60 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 163.15 Pieds pour tube pour actionneur linéaire en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans joints
Bavec étanchéités

N° d'identification

4avec écrou borgne en inox DIN 917
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
avec coulissement
insert
bd2d3d4
Vis de
montage sur le
suiveur
k
Longueur
de serrage
l1mtx1x2y1y2z
Emplacement
des vis
Accessoire
manette recommandée
GN 911.3 pour z

l2
G 30226,537M 45036356,560426042M 863 | 78
G 503010,760M 68548,56091057410574M 1078 | 92

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Type


N° d'identification

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
82,56
plus TVA 15,69 €
brute 98,25 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,50 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,265 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.