GN 192.15 Abrazaderas para unidades lineales Acero inoxidable

Abrazaderas para unidades lineales GN 192.15: Acero inoxidable
Tipo: B - con juntas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las abrazaderas para unidades lineales de acero inoxidable GN 192.15 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z2, o es posible sujetar las abrazaderas de actuadores lineales después del ajuste. El tipo  B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Acero inoxidable AISI CF-8
granallado mate


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603
Acero inoxidable


Tuercas DIN 917/ arandelas
Acero inoxidable


Elementos de sellado

  • Juntas de sellado Plástico (POM poliacetal)
  • Junta separadora silicona, 40...60 Shore A

RoHS

Accesorio

Empuñaduras ajustables de apriete GN 911.3

Ocultar dibujo técnico
GN 192.15 Abrazaderas para unidades lineales, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin juntas
Bcon juntas

N.º de identificación

4con tuerca de tapa de acero inoxidable DIN 917
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
con
inserto deslizante
d2
Orificio
bd3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
k1
Longitud de
apriete
k2
Longitud de
apriete
l1l2mz1
Ubicación
del tornillo
z2
Ubicación
del tornillo
Accesorio
empuñadura recom.
GN 911.3 para
 z1
l3


para z2
l3
G 30B 3022M 43742963560M 8M 863 | 7863 | 78
G 50B 5030M 66575151,548,5103M 10M 1078 | 9278 | 92

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Orificio redondo d2
Tipo


N.º de identificación

Orificio redondo d1
Orificio redondo d2
Tipo


N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
92,30
más IVA 17,54 €
bruto 109,84 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,64 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,320 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210