GN 192.15 Noix de serrage en T en inox pour actionneur linéaire Inox

GN 192.15 Noix de serrage en T en inox pour actionneur linéaireen en inox Type: B - avec étanchéités
Type: B - avec étanchéités

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les noix de serrage en T pour actionneur linéaire GN 192.15 ne sont généralement fournies montées qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z2. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage. Type B est équipé de joints au niveau de emplacement de vis.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Inox AISI CF-8
finition grenaillée mate


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Boulon de carrosserie DIN 603
Inox A2


Écrous borgnes DIN 917/ rondelles
Inox A2


Joints

  • Disques d'étanchéité
    Plastique (Polyacétal POM)
  • Anneau d'entretoise
    Silicone, 40... 60 Shore A

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Masquer schéma technique
GN 192.15 Noix de serrage en T en inox pour actionneur linéaireen en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans joints
Bavec étanchéités

N° d'identification

4avec écrou borgne en inox DIN 917
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
avec coulissement
insert
d2
Alésage
bd3
Vis de
montage sur le
suiveur
k1
Longueur
de serrage
k2
Longueur
de serrage
l1l2mz1
Emplacement
des vis
z2
Emplacement
des vis
Accessoire
manette recommandée
GN 911.3 pour
 z1
l3


pour z2
l3
G 30B 3022M 43742963560M 8M 863 | 7863 | 78
G 50B 5030M 66575151,548,5103M 10M 1078 | 9278 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
92,30
plus TVA 17,54 €
brute 109,84 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,64 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,320 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.