GN 9034 Indicadores de posición para actuadores lineales configurables, electrónico, pantalla LCD

Indicadores de posición GN 9034: para actuadores lineales configurables, electrónico, pantalla LCD
Original design
DD52R-E / DD51-E
Color: OR - Naranja, RAL 2004

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los indicadores de posición GN 9034 están diseñados para fijarlos a unidades lineales configurables. Se montan en el vástago del husillo del actuador lineal mediante un casquillo adaptador y un espárrago roscado. Los indicadores de posición deben estar ajustados para el paso de rosca y la dirección de los actuadores lineales. La energía la suministra una batería de larga duración.

La carcasa está soldada por ultrasonidos, lo que la hace especialmente robusta, ligera y compacta. El sello de gomaespuma evita la transmisión de vibraciones y actúa como elemento de estanqueidad.

Especificación

Carcasa
Plástico, poliamida (PA)

  • Color
    • Naranja, RAL 2004OROR
    • Gris, RAL 7035, shiny finishGRGR
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +50 °C
  • resistente a aceites y disolventes

Pantalla LCD
5 dígitos / 6 dígitos y caracteres especiales


Eje hueco / Casquillo adaptador
Acero inoxidable AISI 304


Sellado con junta tórica para n.º de identificación 2
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 9034 Indicadores de posición, para actuadores lineales configurables, electrónico, pantalla LCD Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1Clase de protección IP 65
2Clase de protección IP 67
Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro del actuador lineal
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3Tornillo de fijaciónPantalla LCD
Cantidad de posiciones
Máx. rpm
2533,5819,53428,55,530,52522M 451000
3033,5819,53428,55,530,52522M 451000
40481228,5413464032,530M 561000
50481228,5413464032,530M 561000
60481428,5413464032,530M 561000

Estructura y precio

Diámetro d1
N.º de identificación


Color
GR
OR
Diámetro d1
N.º de identificación


Color
GR
OR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
172,98
más IVA 32,87 €
bruto 205,85 €
En stock
Peso: 0,084 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 9034-25-1-ORGN 9034-25-2-ORGN 9034-25-1-GRGN 9034-25-2-GRGN 9034-30-1-ORGN 9034-30-2-ORGN 9034-30-1-GRGN 9034-30-2-GRGN 9034-40-1-ORGN 9034-40-2-ORGN 9034-40-1-GRGN 9034-40-2-GRGN 9034-50-1-ORGN 9034-50-2-ORGN 9034-50-1-GRGN 9034-50-2-GRGN 9034-60-1-ORGN 9034-60-2-ORGN 9034-60-1-GRGN 9034-60-2-GR