GN 254 Amortiguadores con rosca hembra Forma cónica roma, acero inoxidable

Amortiguadores con rosca hembra GN 254: Forma cónica roma, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los amortiguadores GN 254 se usan como topes o elementos de montaje, por ejemplo, para transportadores.

Absorben vibraciones y tienen un efecto amortiguador.

Especificación

Caucho Perbunan® (NBR)

  • negro
  • vulcanizado hasta la chapa de cubierta
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando40*
    medio55
    duro70*

Chapa de cubierta, casquillos roscados
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 254 Amortiguadores con rosca hembra, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hstÍndice de rigidez ≈
en N/mm
Dureza 55
máx. carga
en N
Dureza 55
máx.
recorrido ≈
en mm
19M 5121625281104
25M 616,520,526824305,25
32M 82126281409106,5
38M 824,5322812512009,5
50M 10324328155162010,5
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro interno d2
Dureza



Especificaciones

Diámetro externo d1
Diámetro interno d2
Dureza



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,23
más IVA 0,61 €
bruto 3,84 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991