JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 253 Amortiguadores con rosca hembra Forma cónica roma, acero

Foto

GN 253 Amortiguadores con rosca hembra, acero

Descripción del producto

Información

Los amortiguadores GN 253 se usan como topes o elementos de montaje, por ejemplo, para transportadores.

Absorben vibraciones y tienen un efecto amortiguador.

Especificación

Caucho
NBR (Perbunan®)

  • negro
  • vulcanizado hasta la chapa de cubierta
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando40*
    medio55
    duro70*

Chapas de cubierta, casquillos roscados
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 253 Amortiguadores con rosca hembra, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hstÍndice de rigidez ≈
en N/mm
Dureza 55
máx. carga
en N
Dureza 55
máx.
recorrido ≈
en mm
19M 5121625281104
25M 616,520,526824305,25
32M 82126281409106,5
38M 824,5322812512009,5
50M 103243210155162010,5
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro externo d1
Diámetro de la rosca d2
Dureza



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,18
más IVA 0,22 €
bruto 1,40 €
En stock
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).