GN 421 Tornillos moleteados Espárrago roscado, acero inoxidable

Tornillos moleteados GN 421: Espárrago roscado, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 421 Tornillos moleteados con espárrago roscado, de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2d3d4hk
M 410152030-91219148
M 510152025-91219148
M 6101620253012142416,59,5
M 820253040-14163019,511
M 10202530455516183622,512,5

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud de rosca I
Material

Especificaciones

Rosca d1
Longitud de rosca I
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,97
más IVA 0,18 €
bruto 1,15 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000