JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421.11 Tornillos moleteados con vástago redondeado

Foto

GN 421.11 Tornillos moleteados con vástago redondeado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los tornillos moleteados GN 421.11 tienen un vástago redondeado cuyo diámetro es menor que el diámetro del núcleo de la rosca.

Especificación

Tornillo moleteado de apriete manual GN 421
Plástico
negro, acabado brillante


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 421.11 Tornillos moleteados con vástago redondeado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1d3d4d5d6 +0,05hkl2
M 62535452412144,516,59,55,1
M 83040503014166,119,5116,2
M 103545553616187,822,512,57,3

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Rosca d1
Longitud l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,29
más IVA 0,25 €
bruto 1,54 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).