GN 453 Amortiguadores Acero inoxidable

Tipo: S - con espárrago roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los amortiguadores GN 453 se usan como topes de amortiguación, por ejemplo, con correderas de transportadores.

Absorben la mayor parte de la energía cinética que se genera en un impacto. Actúan como paragolpes y evitan daños por sacudidas y rebotes. También actúan como amortiguadores acústicos.

La forma parabólica de estos amortiguadores genera características de resiliencia progresiva: los efectos de los impactos y sacudidas se absorben de manera más suave.

Especificación

Caucho natural (NR)

  • negro
  • vulcanizado hasta la chapa de cubierta
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando40*
    medio55
    duro70*

Chapas de cubierta, casquillos roscados, espárragos roscados
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Caucho gris

Ocultar dibujo técnico
GN 453 Amortiguadores, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ rosca hembra
Scon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1hd2Longitud lstÍndice de rigidez ≈ N/mm
Dureza 40

 Dureza 55

 Dureza 70
carga máx. en N
Dureza 40

 Dureza 55

 Dureza 70
máx. recorrido ≈
en mm
1010M 5121,2514204046591133
2015M 618263049781301953204
2024M 61826142255821303306
2520M 61826163896841904955
3030M 818262535841902606307,5
3036M 820282036721803206509
3540M 8232826306326030063010
5050M 102828547890675970112012,5
5061M 828283239100490600152015,25
5068M 1028285252115890890195017
7058M 12373118211014011501520199014
7589M 1237311669812513301960254020
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Tipo


Dureza



Diámetro externo d1
Altura h
Rosca d2
Tipo


Dureza



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,92
más IVA 0,36 €
bruto 2,28 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991