GN 452 Amortiguadores Acero inoxidable

Tipo: E - con rosca hembra

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los amortiguadores GN 452 se usan como topes de amortiguación, por ejemplo, con correderas de transportadores.

Absorben la mayor parte de la energía cinética que se genera en un impacto. Actúan como paragolpes y evitan daños por sacudidas y rebotes. También actúan como amortiguadores acústicos.

Estos amortiguadores se utilizan también como patas de nivelación.

Especificación

Caucho natural (NR)

  • vulcanizado hasta la chapa de cubierta
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando40*
    medio55
    duro70*

Chapas de cubierta, casquillos roscados, espárragos roscados
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Caucho gris

Ocultar dibujo técnico
GN 452 Amortiguadores, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ rosca hembra
Scon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1h
Tipo E

Tipo S
d2Longitud lst
8813--813--M 3613
101015--101520-M 4101,24
151520--10152030M 4101,44
20152025-10152030M 61826
25152030-152030-M 61826
301520304015202530M 82028
40203040-20253040M 82328
502030405020304050M 102828
60304050-204060-M 102828
70304055-304055-M 102738
75304050-254050-M 1237311
100405060-405060-M 1641314
1255575--5575--M 1641314
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Altura h (tipo E)
Altura h (tipo S)
Rosca d2
Tipo


Dureza



Diámetro externo d1
Altura h (tipo E)
Altura h (tipo S)
Rosca d2
Tipo


Dureza



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,54
más IVA 0,29 €
bruto 1,83 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991