GN 6475.4 Fijaciones de guía lateral Para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico

Fijaciones de guía lateral GN 6475.4: Para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico
Original design MPG-C / MPG-T
Tipo: T - Perfil de retención trapezoidal

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las fijaciones de guía lateral GN 6475.4 fijan las guías laterales a las secciones del transportador. La versión con varilla de sujeción necesita adicionalmente el uso de soportes de guía lateral GN 6476, GN 6476.2 o GN 6476.3.

Especificación

Fijación
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Resistente a los impactos
  • Negro

Varilla de sujeción/tornillos/tornillos de cabeza hueca/tuercas
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6475.4 Fijaciones de guía lateral, para guías laterales GN 6475/GN 6475.1/GN 6475.2, plástico, con varilla de sujeción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

TPerfil de retención trapezoidal
RPerfil de sujeción redondeado
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo R
h
Tipo T
d2
Varilla de sujeción
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
B 10B 12B 1417D 12D 14D 1618 / 211820

Estructura y precio

Tipo


Orificio d1
Altura h
Diámetro d2
Especificaciones

Tipo


Orificio d1
Altura h
Diámetro d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,28
más IVA 1,38 €
bruto 8,66 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,335 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6475.4-T-17-D12GN 6475.4-R-B10-D12GN 6475.4-R-B12-D12GN 6475.4-R-B14-D12GN 6475.4-T-17-D14GN 6475.4-R-B10-D14GN 6475.4-R-B12-D14GN 6475.4-R-B14-D14GN 6475.4-T-17-D16GN 6475.4-R-B10-D16GN 6475.4-R-B12-D16GN 6475.4-R-B14-D16