GN 6475.3 Fijaciones de guía lateral Plástico, con abertura para barra de acero plana

Fijaciones de guía lateral GN 6475.3: Plástico, con abertura para barra de acero plana
Original design MPG-T / MPG-C
Tipo: R - Perfil de sujeción redondeado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las fijaciones de guía lateral GN 6475.3 fijan las guías laterales a las secciones del transportador. Ello también requiere el uso de barras de acero planas de 25x8, que conectan los elementos GN 6473.2 y los soportes de guía GN 6476, GN 6476.2 o GN 6476.3. Se pueden fijar múltiples guías laterales unas sobre otras.

La guía lateral se fija mediante los tornillos de cabeza hueca. Se necesita un tornillo en el lado de la aplicación para montar la barra plana.

Especificación

Fijación
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Resistente a los impactos
  • Negro

Tornillos de cabeza hueca/tuercas
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6475.3 Fijaciones de guía lateral, plástico, con abertura para barra de acero plana Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

TPerfil de retención trapezoidal
RPerfil de sujeción redondeado
Mostrar / ocultar columnas
d
Tipo R
h
Tipo T
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
l1l2
B 10B 12B 141718 / 2118202615

Estructura y precio

Tipo


Orificio d
Altura h
Tipo


Orificio d
Altura h

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,03
más IVA 0,58 €
bruto 3,61 €
En stock
ELESA Code: 419788
Descripción: MPG-C-10
Peso: 0,046 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6475.3-T-17GN 6475.3-R-B10GN 6475.3-R-B12GN 6475.3-R-B14