JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 653.10 Tornillos moleteados Acero inoxidable, con vástago de latón / plástico

Foto

GN 653.10 Tornillos moleteados, acero inoxidable, con vástago de latón / plástico Material (tornillo): NI - Acero inoxidable
Material (vástago): KU - Plástico (POM poliacetal)
Material (tornillo): NI - Acero inoxidable
Material (vástago): KU - Plástico (POM poliacetal)
GN 653.10 Tornillos moleteados, acero inoxidable, con vástago de latón / plástico Material (tornillo): NI - Acero inoxidable
Material (vástago): KU - Plástico (POM poliacetal) GN 653.10 Tornillos moleteados, acero inoxidable, con vástago de latón / plástico Material (tornillo): NI - Acero inoxidable
Material (vástago): MS - Latón
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los tornillos moleteados GN 653.10 con vástago de latón o de plástico se utilizan en aplicaciones en las que resulta inaceptable la presencia de marcas y daños en la pieza de trabajo.

Las dimensiones de la cabeza corresponden a las de los tornillos moleteados DIN 653.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303

  • cara visible con torneado fino
  • granallado mate

Vástago de presión

  • LatónMS
  • Plástico (POM poliacetal)KU

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 653.10 Tornillos moleteados, acero inoxidable, con vástago de latón / plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1 -1l2
Vástago de latón

Vástago de plástico
d2
Vástago de latón

Vástago de plástico
d3k
M 512162025-0,5133204
M 6121620253011,343,5245
M 816202530401,51,665306

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Rosca d1
Longitud de rosca l1
Material (tornillo)

Material (vástago)


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,23
más IVA 0,80 €
bruto 5,03 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,19 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).