Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 653.2 Tornillos moleteados Acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas

Tornillos moleteados GN 653.2: Acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos moleteados GN 653.2 se utilizan, por ejemplo, para fijar cubiertas de máquinas. El vástago d4 evita fácilmente la pérdida. En lugar de un agujero pasante, esto requiere una segunda rosca d1, posiblemente con un correspondiente orificio de distanciamiento d5.

Dependiendo del diseño y el espesor de sujeción requerido a1 ... a3 de la cubierta, puede elegirse entre las variantes de montaje mostradas.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303NI

  • cara visible con torneado fino
  • granallado mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 653.2 Tornillos moleteados, acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1a1a2a3d2d3d4 -0,2d5hkl2l3
M 4152...44...88...101683,24,55,53,552
M 4174...66...1010...121683,24,55,53,552
M 4196...88...1212...141683,24,55,53,552
M 4218...1010...1414...161683,24,55,53,552
M 5182,5...44...10,510,5...12201045,56,5462,5
M 5204...66...1212...14201045,56,5462,5
M 5226...88...1414...16201045,56,5462,5
M 5268...1212...1616...18201045,56,5462,5
M 6243...66...1313...1624124,86,58583
M 6266...88...1616...1824124,86,58583
M 6308...1212...1818...2224124,86,58583
M 63412...1616...2222...2624124,86,58583
M 8304...88...1616...2030166,58,596104
M 8348...1212...2020...2430166,58,596104
M 83812...1616...2424...2830166,58,596104
M 84216...2020...2828...3230166,58,596104

Estructura y precio

Rosca d1
Gewindelänge l1
Material

Especificaciones

Rosca d1
Gewindelänge l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,46
más IVA 0,66 €
bruto 4,12 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,09 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
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
GN 653.2-M4-15-NIGN 653.2-M4-17-NIGN 653.2-M4-19-NIGN 653.2-M4-21-NIGN 653.2-M5-18-NIGN 653.2-M5-20-NIGN 653.2-M5-22-NIGN 653.2-M5-26-NIGN 653.2-M6-24-NIGN 653.2-M6-26-NIGN 653.2-M6-30-NIGN 653.2-M6-34-NIGN 653.2-M8-30-NIGN 653.2-M8-34-NIGN 653.2-M8-38-NIGN 653.2-M8-42-NI