GN 7062.1 Anillos de apriete semipartidos Acero inoxidable, con orificios roscados de montaje

Anillos de apriete semipartidos GN 7062.1: Acero inoxidable, con orificios roscados de montaje
Tipo: A - Orificios roscados de montaje, radiales

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Con los orificios roscados de montaje de los anillos de apriete semipartidos GN 7062.1, se pueden fijar a ejes y árboles los soportes para sensores GN 7062.10 u otros elementos, como palancas de maniobra o levas.

Pueden montarse de manera sencilla y segura con una fuerza de apriete elevada reduciendo la altura de la ranura, sin dañar la superficie de los ejes y árboles.

La rosca d3 para los tamaños d1 = 30 a 36 está diseñada como orificio pasante; para los tamaños d1 = 42 y superiores, está diseñada como orificio ciego.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 316 LHC
Sinterizado


Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Palancas de apriete ajustables GN 311
Arandelas amortiguadoras GN 7062.30
Soportes para sensores GN 7062.10

Ocultar dibujo técnico
GN 7062.1 Anillos de apriete semipartidos, acero inoxidable, con orificios roscados de montaje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AOrificios roscados de montaje, radiales
BOrificios roscados de montaje, axiales
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H10
Serie de
orificios 1

Serie de orificios 2
±0,2d3d4l1l2mk
Serie de orificios 1

Serie de orificios 2
stx ≈
máx. protuberancia del
tornillo allen
Palanca de apriete ajustable d3
30B 12-11M 4M 3131589,7-2,140,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-11M 4M 31415,5810,8-2,140,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 1613M 5M 41519,91011,7122,15,51,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 2015M 5M 41724,71213,714,335,50,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 2515M 5M 42026,51216,417,235,50GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 3015M 6M 522,531,61818,719,3370,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 3515M 6M 52533,21821,222470,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-15M 6M 527,534,61824,7-470,5GN 311-45-M6-20-SW

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Bohrung d2
Material

Tipo


Diámetro externo d1
Bohrung d2
Material

Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,90
más IVA 4,54 €
bruto 28,44 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,12 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,037 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269096