GN 706.2 Anillos de apriete semipartidos Acero inoxidable

Anillos de apriete semipartidos GN 706.2: Acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los anillos de apriete semipartidos GN 706.2 se pueden montar fácilmente y de forma segura reduciendo la altura de la ranura con una elevada fuerza de apriete y de este modo sirven, por ejemplo, como tope final. La superficie del eje o árbol no sufre daño alguno.

La rosca d3 para los tamaños d1 = 16 a 36 está diseñada como orificio pasante; para los tamaños d1 = 42 y superior, está diseñada como orificio ciego.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • sinterizado AISI 316 LHC
  • Tornillo allen DIN 912-A2

Acero inoxidableA4

  • torneado AISI 316
  • soldable
  • Tornillos allen DIN 912-A4

RoHS

Accesorio

Arandelas amortiguadoras GN 7062.30

Ocultar dibujo técnico
GN 706.2 Anillos de apriete semipartidos, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H10
NI
d2 E8
A4
±0,2d3s
NI

A4
x ≈
máx. protuberancia del
tornillo allen
16B 4B 5--9M 32,1-1,2
20B 6-B 6-9M 32,11,61,2
22B 8-B 8-9M 32,11,61
26B 10-B 10-11M 42,11,61,6
30B 12-B 12-11M 42,11,60,7
32B 14-B 14-11M 42,11,60,7
36B 15B 16B 15B 1613M 52,11,61,4
42B 18B 20B 18B 2015M 531,60,6
48B 22B 25B 22B 2515M 531,60
55B 28B 30B 28B 3015M 631,60,5
60B 32B 35B 32B 3515M 641,60,4
65B 40-B 40-15M 641,60,5

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2 (NI)
Orificio d2 (A4)
Material


Especificaciones

Diámetro externo d1
Orificio d2 (NI)
Orificio d2 (A4)
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,16
más IVA 0,98 €
bruto 6,14 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,05 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,019 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269096