GN 7403 Filtros de ventilación Acero inoxidable, con malla de acero inoxidable

Filtros de ventilación GN 7403: Acero inoxidable, con malla de acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los filtros de ventilación GN 7403 se usan en la construcción de carcasas y dispositivos. Montados en la pared de la carcasa, aseguran el equilibrio de presión entre el interior y el exterior.

Según el tamaño de la malla, se evita la entrada y salida de suciedad y partículas de polvo suspendidas en el medio (por lo general, gas). De este modo se protege el interior de dispositivos y máquinas sensibles contra la suciedad y la contaminación, y también se evita que salga polvo al ambiente.

El diámetro exterior de la carcasa con la cavidad hexagonal es compatible con los orificios de atornillado para los racores de tubos DIN 3852.

El anillo de sellado está alojado en una ranura radial de superficie plana en la que queda cautivo y no puede salirse por aplastamiento al apretar.

Instrucción de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 543.1.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI 303


Filtro
Malla de acero inoxidable AISI 304


Borde del filtro
Plástico (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistentes a temperaturas de hasta 100 °C

Sellado / junta tórica
Caucho NBR (Perbunan®)


RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430

Bajo pedido

Cuerpo de latón
Otro tamaño de malla
Otro material para el filtro

Ocultar dibujo técnico
GN 7403 Filtros de ventilación, acero inoxidable, con malla de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Tamaño de malla en µmd2d3l1l2s
G 1/2M 20 x 1,510050026108,57,523
G 3/4M 26 x 1,510050032149830
G 1M 33 x 1,51005004020118,536

Estructura y precio

Material

Rosca en pulgadas d1
Rosca fina d1
Tamaño de malla
Especificaciones

Material

Rosca en pulgadas d1
Rosca fina d1
Tamaño de malla

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,24
más IVA 2,14 €
bruto 13,38 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,24 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84149000
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
GN 7403-NI-G1/2-100GN 7403-NI-M20x1,5-100GN 7403-NI-G1/2-500GN 7403-NI-M20x1,5-500GN 7403-NI-G3/4-100GN 7403-NI-M26x1,5-100GN 7403-NI-G3/4-500GN 7403-NI-M26x1,5-500GN 7403-NI-G1-100GN 7403-NI-M33x1,5-100GN 7403-NI-G1-500GN 7403-NI-M33x1,5-500