Filtros de ventilación, válvulas de ventilación

Los filtros de ventilación y las válvulas de ventilación se usan para igualar el volumen o la presión entre el interior de una carcasa o contenedor y lo que le rodea. De manera opcional, filtros y membranas adicionales evitan que ciertos medios o partículas crucen la barrera.

Filtrar productos
Material
Método de fijación
Rosca (de - a) Rosca
Resistente a la temperatura
Familia de productos

GN 764 Tapones de ventilación con filtro y válvula doble Bildvariante: G - Rosca

GN 764

Tapones de ventilación con filtro y válvula doble
GN 883 Válvulas de ventilación Tipo: A - diseño bajo

GN 883

Válvulas de ventilación
GN 884 Filtros de ventilación Tipo: A - diseño bajo

GN 884

Filtros de ventilación