GN 7404 Membranas de ventilación bidireccionales Acero inoxidable, repelente al aceite / agua (oleofóbico / hidrofóbico)

Membranas de ventilación bidireccionales GN 7404: Acero inoxidable, repelente al aceite / agua (oleofóbico / hidrofóbico)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las membranas de ventilación bidireccionales GN 7404 se utilizan para construir carcasas y equipos. Cuando se instalan en la pared de una carcasa, pueden utilizarse para igualar la presión entre el interior de la carcasa y la zona de alrededor.

Se impide la entrada de suciedad, polvo, aceite o agua en el medio gaseoso. De este modo se evita que entren suciedad y humedad en el interior de la carcasa y que gotee el aceite a la zona de alrededor.

A fin de proteger las membranas, no deben cubrirse totalmente de aceite o agua, y no debe excederse la presión diferencial/el caudal de penetración de aire. Deben instalarse en el lateral/verticalmente, en una posición protegida.

El diámetro exterior de la carcasa con cavidad hexagonal es compatible con los orificios de atornillado para los racores de tubos DIN 3852.

El sello está integrado en una cavidad de superficie plana. De este modo se evita que se pierda y se salga por aplastamiento durante el proceso de apriete.

Especificación

  • Cuerpo
    Acero inoxidableNI AISI 303

  • Membrana
    Material de nylon no tejido /
    impregnado con copolímero acrílico

  • Borde de la membrana
    Plástico (poliamida PA)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

  • Filtro protector
    Acero inoxidable AISI 304

  • Sello / junta tórica
    Caucho NBR (Perbunan®)

RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430

Bajo pedido

  • Cuerpo de latón
  • membranas con poros de otros tamaños
Ocultar dibujo técnico
GN 7404 Membranas de ventilación bidireccionales, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2sTamaño de los poros
de la membrana
en µm
Presión diferencial Δ 1  bar 
Caudal de penetración de aire
en l/min
G 1/2M 20 x 1,526108,57,5231,211
G 3/4M 26 x 1,5321498301,221
G 1M 33 x 1,54020118,5361,234

Estructura y precio

Material

Rosca d1
Rosca d1
Tamaño de los poros de la membrana
Especificaciones

Material

Rosca d1
Rosca d1
Tamaño de los poros de la membrana

Estructura de la membrana: materiales

Las membranas utilizan como soporte un material de nailon no tejido con una estructura completamente desordenada. Los minúsculos poros de la membrana se crean saturando completamente las fibras con un copolímero acrílico, que no llena los huecos en el material.

Los parámetros del material y del proceso influyen en el tamaño de los poros durante la fabricación, que puede estar entre 0,2 y 10 μm. Puede usarse la porometría para determinar la calidad de la membrana. Este es un procedimiento de clasificación que evalúa, entre otras cosas, la distribución de los tamaños de los poros de la membrana y la permeabilidad al aire. Aquí se muestra una imagen microscópica de la sección transversal de una membrana.

dff16a92-8038-4ddf-ac9f-647f13b0357a

En comparación: la anchura de malla mínima de un filtro fabricado mediante métodos económicamente viables es de 50 µm.

Membrana, imágenes microscópicas,
ampliación 2000x

Funcionalidad - Condiciones de servicio - Posición de instalación

Las membranas repelen el aceite y el agua debido a sus materiales y estructura de superficie. Esto evita que las gotas de agua y aceite impregnen completamente la superficie de la membrana. Estas propiedades se apoyan instalando la membrana lateralmente en posición vertical.

Si la membrana queda cubierta en circunstancias excepcionales, pequeñas cantidades de aceite o agua pueden atravesar la membrana debido al diferencial de presión. Una vez rectificada la situación, se formarán perlas con el aceite y el agua y la membrana volverá a estar completamente operativa una vez escurrida.

Parámetros técnicos

El volumen máximo de permeabilidad al aire, la diferencia de presión máxima y la presión nominal / de ruptura máxima son todos importantes cuando se utilizan membranas. Existe una correlación lineal entre el volumen de permeabilidad al aire que puede alcanzarse y la presión diferencial, la cual no puede ser superior a 1 bar.

El volumen de permeabilidad al aire depende de la presión diferencial

Presión diferencial, presión de rotura

3fb0d3f3-decf-4a3c-b518-61fa5fb76ca3 70e7a47a-0826-4667-b8c7-e0d0f0c01b04

Resistencias

Térmica:

La carcasa de la membrana no permite temperaturas superiores a 100 °C. La propia membrana puede resistir temperaturas de hasta 150 °C.

Química:

Las membranas son resistentes a una amplia variedad de sustancias químicas que se utilizan con frecuencia en ingeniería mecánica y automotriz, como aceites, combustibles, disolventes orgánicos y alcoholes. Se debe realizar una prueba de tolerancia en caso de duda.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,55
más IVA 2,38 €
bruto 14,93 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,24 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84149000
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
GN 7404-NI-G1/2-1,2GN 7404-NI-M20x1,5-1,2GN 7404-NI-G3/4-1,2GN 7404-NI-M26x1,5-1,2GN 7404-NI-G1-1,2GN 7404-NI-M33x1,5-1,2