Descripción del producto
Los filtros GN 7403.1 están adaptados para utilizarse como repuestos para racores de filtrado GN 7405. También son adecuados el montaje de dispositivos de protección aguas arriba o aguas abajo para aplicaciones específicas.
Según el tamaño de malla, se puede impedir el paso de partículas transportadas por medios líquidos o gaseosos. Por lo tanto, se protege el interior de unidades o carcasas frente a la entrada de objetos extraños que puedan perjudicar a su funcionamiento o durabilidad debido a su tamaño.
El dibujo muestra el espacio de montaje necesario. Se suele montar una junta tórica adicional en la circunferencia como elemento de sellado.
Especificación
Filtro
Malla de acero inoxidable AISI 304
Borde del filtro
Plástico (poliamida PA)
- reforzado con fibra de vidrio
- resistente a temperaturas de hasta 100 °C
RoHS
Bajo pedido
otros tamaños de malla
Malla de filtro de plástico