Tipo: A - Carcasa con rosca hembra en ambos extremos
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Los racores de filtrado GN 7405 son adecuados para sistemas de tuberías como dispositivos de protección aguas arriba o aguas abajo. Según el tamaño de malla, se puede impedir el paso de partículas transportadas por medios líquidos o gaseosos. Por lo tanto, se protege el interior de unidades o carcasas frente a la entrada de objetos extraños que puedan perjudicar a su funcionamiento o durabilidad debido a su tamaño.
La carcasa se atornilla por separado por medio de una tuerca de unión, lo que facilita el montaje/desmontaje y permite cambiar el filtro si es necesario.
Hay disponibles filtros de recambio o mantenimiento conforme al estándar GN 7403.1.
Presión diferencial Δ 1 b
Caudal en l/min
Agua
100 µm
500 µm
Aceite hidráulico (HPL 46)
100 µm
500 µm
G 3/8
100
500
40
36,5
12
21
12
45
36
22
21
25
7
18
G 1/2
100
500
45
40
13
23
14
49
41
26
48
61
15.5
38.5
G 3/4
100
500
55
46
15
25
16
55
50
34
96
104
30
77.5
La combinación de filtros no produce resultados.
Estructura y precio
Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)
Total (neto)
27,92
€
más IVA 5,30 € bruto 33,22 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,15 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,126 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84149000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €