AN | oblicua, arriba |
AR | oblicua, abajo |
FN | frontal, arriba |
FR | frontal, abajo |
R | Números ascendentes en sentido horario |
L | Números ascendentes en sentido antihorario |
Contador | Indicación tras una revolución del eje | Corresponde al paso de rosca | Máx. revoluciones por minuto |
---|---|---|---|
000.50 | 50 | 0,5 | 500 |
001.00 | 100 | 1 | 250 |
0001.0 | 10 | 1 | 1500 |
0002.0 | 20 | 2 | 1250 |
0002.5 | 25 | 2,5 | 1000 |
0003.0 | 30 | 3 | 830 |
0004.0* | 40 | 4 | 625 |
0005.0 | 50 | 5 | 500 |
0006.0 | 60 | 6 | 415 |
0010.0 | 100 | 10 | 250 |
Antes de montar el indicador de posición, debe hacerse en la máquina un orificio de posición conforme al dibujo adyacente para el punto de contacto de limitación del par. Mediante Casquillos adaptadores GN 952.1, el eje hueco (con orificio 20 H7) del indicador de posición se puede adaptar para encajar en el husillo. El indicador de posición se monta mediante el punto de contacto de limitación del par, que está conectado con el husillo hueco y sujeto con un espárrago roscado. Con Bases de fijación GN 953.7 los husillos se pueden sujetar y asegurar tras el ajuste. |
El indicador de posición está equipado con un eje hueco que se desliza directamente sobre el husillo y se conecta con el husillo mediante un espárrago roscado. Las rotaciones del husillo se transmiten a un contador directamente mediante una caja de engranajes. Para el soporte de par, un pasador del alojamiento se proyecta hacia dentro de un orificio realizado en el lado de la máquina, estableciendo la posición relativa en el lugar de montaje. |
|||||||||||
La relación de transmisión y la dirección de conteo del contador están determinados por el paso del husillo de ajuste. El valor indicado tras un giro desde la posición 0 sirve como valor característico. Los decimales se indican en rojo. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto