GN 577.8 Volantes para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico, casquillo de acero inoxidable

Volantes GN 577.8: para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico, casquillo de acero inoxidable
ELESA original design
code: VHT.85-GXX1/VHT.110-GXX2
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los volantes GN 577.8 tienen una cavidad en el cubo para alojar un indicador de posición GN 000.8 / GN 000.3.

Para aplicaciones en que se decida utilizar estos volantes sin indicadores de posición, hay un tapacubos disponible para cubrir la cavidad vacía.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, Poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • negro, mate

Casquillo
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasadores roscados
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Indicadores de posición GN 000.8 (sistema de péndulo, indicación analógica)
Indicadores de posición GN 000.3 (sistema de péndulo, digital/analógico)
Tapacubos GN 576 (para pomos giratorios / volantes sin indicador de posición)
Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Ocultar dibujo técnico
GN 577.8 Volantes para indicadores de posición, plástico, casquillo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
d3d4d5bl1l2l3l4para indicadores de posición
GN 000.8
Tamaño

GN 000.3
Tamaño
85B 1018245817,517,55161842-
110B 122228772022586186060

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Secuencia de instalación

  1. Instale el volante en el husillo y fíjelo con el tornillo.

  2. Gire el husillo hasta el punto inicial (posición 0).

  3. Mueva el indicador de posición manualmente a la posición 0 antes de montarlo.

  4. Instale el indicador de posición al hueco del núcleo y fíjelo con un tornillo.
    ¡Para evitar la deformación del alojamiento, no aplique un par excesivo de forma innecesaria!

  5. Gire el volante y asegúrese de que el punto de inicio del husillo esté alineado con la posición 0 de los dos punteros (Indicadores de posición GN 000.8 (Sistema de péndulo, indicación analógica)) respecto del puntero y la contrapieza (Indicadores de posición GN 000.3 (Sistema de péndulo, indicación digital/analógica)).
    Si no fuera así, debe aflojar el tornillo y ajustar el indicador de posición. Vuelva a apretar el tornillo.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
25,67
más IVA 4,88 €
bruto 30,55 €
En stock
ELESA Code: CE.30255
Descripción: VHT.85-GXX1-SST 10
Peso: 0,110 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 577.8-85-B10-NIGN 577.8-110-B12-NI