GN 99.8 Tuercas de sujeción de dos brazos de acero inoxidable Material AISI 304 (A2)

Tuercas de sujeción de dos brazos de acero inoxidable GN 99.8: Material AISI 304 (A2)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 99.8 Tuercas de sujeción de dos brazos de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2l ≈
16M 81012,52647,5
20M 1012153259,5
25M 1214194075,5
32M 1618255294,5
40M 20203162118

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Especificaciones

Diámetro d1
Rosca de unión d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,81
más IVA 1,67 €
bruto 10,48 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,22 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639