GN 206 Tuercas de sujeción de acero inoxidable

Tuercas de sujeción de acero inoxidable GN 206:
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
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
Fundición de precisión de acero inoxidableNI

  • AISI CF-8
  • desbastado
  • Superficie de contacto mecanizada

RoHS

Bajo pedido

Tuercas de sujeción GN 206, con revestimiento de plástico

Ocultar dibujo técnico
GN 206 Tuercas de sujeción, fundición de acero inoxidable de precisión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2abh1h2l ≈
16M 8712123556
20M 10914144470
25M 121118185287
32M 1615222266109
40M 2018282884140

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Material

Especificaciones

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,32
más IVA 1,20 €
bruto 7,52 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,21 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,034 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639