GN 990 Tubos de construcción Acero inoxidable, para abrazaderas de tubos

d1 / s1: D - Diámetro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tubos de construcción GN 990 pueden suministrarse en estas longitudes estándar.

Las tolerancias especificadas para el diámetro exterior de los tubos de construcción redondos cumplen con los requisitos aplicables a las abrazaderas de conexión partidas monobloque. Las abrazaderas de conexión de dos piezas permiten tolerancias mayores en los tubos de construcción.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304NI
naturalBLBL
sin tratar


Sección transversal serrada
al natural, es decir, con la superficie sin tratar
Sahattu poikkileikkaus
paljas, toisin sanoen ei pintakäsitelty
Sezione trasversale segata
grezzo, cioè non trattato in superficie


RoHS

Accesorio

Tapones para tubos GN 991
Casquillos de inserción GN 448 (para tubos redondos)
Casquillos de inserción GN 448 (para tubos cuadrados)
Casquillos de inserción GN 992 (Aluminio, para tubos)
Casquillos de inserción de acero inoxidable GN 992.5 (Stainless Steel)

Bajo pedido

  • otras longitudes
Ocultar dibujo técnico
GN 990 Tubos de construcción, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro D
s1
Orificio cuadrado V
Longitud l ±0,5d2s2w1w2
D 10 ±0,1-2005001000-771,51,5
D 12 -0,2-2005001000-991,51,5
D 14 -0,2-2005001000-11-1,5-
D 15 -0,2-2005001000-12-1,5-
D 16 -0,2-2005001000-13131,51,5
D 18 -0,2-2005001000-15-1,5-
D 20 -0,2V 2020050010002000161622
D 25 ±0,15V 2520050010002000212122
D 30 ±0,15V 3020050010002000262622
D 35 ±0,15-2005001000-31-2-
D 40 +0,15/-0,2V 40200*50010002000343433
D 50 ±0,2V 5050010002000-444433
D 60 ±0,25-50010002000-52-4-
* solo disponible para el diámetro D40

Estructura y precio

Material

Diámetro d1
Orificio cuadrado s1
Longitud l
Acabado
BL
Especificaciones

Material

Diámetro d1
Orificio cuadrado s1
Longitud l
Acabado
BL

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,02
más IVA 1,33 €
bruto 8,35 €
En stock
Peso: 0,063 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73042400
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
GN 990-NI-D10-200-BLGN 990-NI-D10-500-BLGN 990-NI-D10-1000-BLGN 990-NI-D12-200-BLGN 990-NI-D12-500-BLGN 990-NI-D12-1000-BLGN 990-NI-D14-200-BLGN 990-NI-D14-500-BLGN 990-NI-D14-1000-BLGN 990-NI-D15-200-BLGN 990-NI-D15-500-BLGN 990-NI-D15-1000-BLGN 990-NI-D16-200-BLGN 990-NI-D16-500-BLGN 990-NI-D16-1000-BLGN 990-NI-D18-200-BLGN 990-NI-D18-500-BLGN 990-NI-D18-1000-BLGN 990-NI-V20-200-BLGN 990-NI-D20-200-BLGN 990-NI-V20-500-BLGN 990-NI-D20-500-BLGN 990-NI-V20-1000-BLGN 990-NI-D20-1000-BLGN 990-NI-V20-2000-BLGN 990-NI-D20-2000-BLGN 990-NI-V25-200-BLGN 990-NI-D25-200-BLGN 990-NI-V25-500-BLGN 990-NI-D25-500-BLGN 990-NI-V25-1000-BLGN 990-NI-D25-1000-BLGN 990-NI-V25-2000-BLGN 990-NI-D25-2000-BLGN 990-NI-V30-200-BLGN 990-NI-D30-200-BLGN 990-NI-V30-500-BLGN 990-NI-D30-500-BLGN 990-NI-V30-1000-BLGN 990-NI-D30-1000-BLGN 990-NI-V30-2000-BLGN 990-NI-D30-2000-BLGN 990-NI-D35-200-BLGN 990-NI-D35-500-BLGN 990-NI-D35-1000-BLGN 990-NI-D40-200-BLGN 990-NI-V40-500-BLGN 990-NI-D40-500-BLGN 990-NI-V40-1000-BLGN 990-NI-D40-1000-BLGN 990-NI-V40-2000-BLGN 990-NI-D40-2000-BLGN 990-NI-V50-500-BLGN 990-NI-D50-500-BLGN 990-NI-V50-1000-BLGN 990-NI-D50-1000-BLGN 990-NI-V50-2000-BLGN 990-NI-D50-2000-BLGN 990-NI-D60-500-BLGN 990-NI-D60-1000-BLGN 990-NI-D60-2000-BL

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.