GN 990 Rakenneputket Ruostumaton teräs, putkiliittimille

d1 / s1: D - Läpimitta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 990 -rakenneputkia voidaan toimittaa seuraavissa standardipituuksissa.

Pyöreiden rakenneputkien ulkoläpimitoille määritellyt toleranssit täyttävät halkaistujen yksilohkoisten puristusliitinten vaatimukset. Kaksiosaiset puristusliittimet mahdollistavat tietenkin rakenneputkien suuremmat toleranssit.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 304NI
paljasBLBL
käsittelemätön


Sahattu poikkileikkaus
paljas, toisin sanoen ei pintakäsitelty
Sezione trasversale segata
grezzo, cioè non trattato in superficie


RoHS

Lisävaruste

Päätytulpat putkiin GN 991
Kierrehylsyt GN 448 (pyöreille putkille)
Kierrehylsyt GN 448 (neliöputkille)
Kierrehylsyt GN 992 (Alumiini, putkille)
Ruostumaton teräs - Kierrehylsyt GN 992.5 (Stainless Steel)

Tilauksesta

  • muut pituudet
Piilota tekninen piirros
GN 990 Rakenneputket, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Läpimitta D
s1
Neliö V::
Pituus l ±0,5d2s2w1w2
D 10 ±0,1-2005001000-771,51,5
D 12 -0,2-2005001000-991,51,5
D 14 -0,2-2005001000-11-1,5-
D 15 -0,2-2005001000-12-1,5-
D 16 -0,2-2005001000-13131,51,5
D 18 -0,2-2005001000-15-1,5-
D 20 -0,2V 2020050010002000161622
D 25 ±0,15V 2520050010002000212122
D 30 ±0,15V 3020050010002000262622
D 35 ±0,15-2005001000-31-2-
D 40 +0,15/-0,2V 40200*50010002000343433
D 50 ±0,2V 5050010002000-444433
D 60 ±0,25-50010002000-52-4-
* saatavissa vain läpimitalle D40

Koonti ja hinta

Materiaali

Läpimitta d1
Neliöreikäs1
Pituus l
Pinta
BL
Eritelmät

Materiaali

Läpimitta d1
Neliöreikäs1
Pituus l
Pinta
BL

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,02
plus ALV 1,33 €
brutto 8,35 €
Varastossa
Paino: 0,063 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73042400
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
GN 990-NI-D10-200-BLGN 990-NI-D10-500-BLGN 990-NI-D10-1000-BLGN 990-NI-D12-200-BLGN 990-NI-D12-500-BLGN 990-NI-D12-1000-BLGN 990-NI-D14-200-BLGN 990-NI-D14-500-BLGN 990-NI-D14-1000-BLGN 990-NI-D15-200-BLGN 990-NI-D15-500-BLGN 990-NI-D15-1000-BLGN 990-NI-D16-200-BLGN 990-NI-D16-500-BLGN 990-NI-D16-1000-BLGN 990-NI-D18-200-BLGN 990-NI-D18-500-BLGN 990-NI-D18-1000-BLGN 990-NI-V20-200-BLGN 990-NI-D20-200-BLGN 990-NI-V20-500-BLGN 990-NI-D20-500-BLGN 990-NI-V20-1000-BLGN 990-NI-D20-1000-BLGN 990-NI-V20-2000-BLGN 990-NI-D20-2000-BLGN 990-NI-V25-200-BLGN 990-NI-D25-200-BLGN 990-NI-V25-500-BLGN 990-NI-D25-500-BLGN 990-NI-V25-1000-BLGN 990-NI-D25-1000-BLGN 990-NI-V25-2000-BLGN 990-NI-D25-2000-BLGN 990-NI-V30-200-BLGN 990-NI-D30-200-BLGN 990-NI-V30-500-BLGN 990-NI-D30-500-BLGN 990-NI-V30-1000-BLGN 990-NI-D30-1000-BLGN 990-NI-V30-2000-BLGN 990-NI-D30-2000-BLGN 990-NI-D35-200-BLGN 990-NI-D35-500-BLGN 990-NI-D35-1000-BLGN 990-NI-D40-200-BLGN 990-NI-V40-500-BLGN 990-NI-D40-500-BLGN 990-NI-V40-1000-BLGN 990-NI-D40-1000-BLGN 990-NI-V40-2000-BLGN 990-NI-D40-2000-BLGN 990-NI-V50-500-BLGN 990-NI-D50-500-BLGN 990-NI-V50-1000-BLGN 990-NI-D50-1000-BLGN 990-NI-V50-2000-BLGN 990-NI-D50-2000-BLGN 990-NI-D60-500-BLGN 990-NI-D60-1000-BLGN 990-NI-D60-2000-BL