GN 601 Palancas de apriete Plástico, casquillo, con casquillo roscado / orificio redondo H9 / orificio cuadrado latón

Original design
code: ERF./ERF.N
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

El diseño y manejo de las palancas de apriete GN 601 cumplen con los requisitos y especificaciones de la familia de productos Ergostyle®.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de hasta -30 °C a +130 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, mate

Casquillo
con casquillo roscado / orificio redondo H9 / orificio cuadrado
Latón


Pasador roscado DIN 916
Acero, pavonado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 601 Palancas de apriete, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1
Rosca
d2 H9
Orificio
H9
Orificio cuadrado
d3d4d5eh1h2h3t1
mín.
t2
mín.
44M 5--15,5---1926,51912-
44M 6B 6V 515,53M 471926,5191215
63M 8B 8V 6194M 4824,53526,51320
78M 10B 10V 8234M 5929,542321725
95M 12B 12V 1026,55M 5103451,5402030

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Conexión cuadrada s
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Conexión cuadrada s
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,91
más IVA 0,36 €
bruto 2,27 €
En stock
ELESA Code: 232101-C1
Descripción: ERF.44 B-M6-C1
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 601-44-M5GN 601-44-B6GN 601-44-M6GN 601-44-V5GN 601-63-B8GN 601-63-M8GN 601-63-V6GN 601-78-B10GN 601-78-M10GN 601-78-V8GN 601-95-B12GN 601-95-M12GN 601-95-V10