GN 601 Maniglie a leva Plastica

GN 601 Maniglie a leva, plastica
ELESA original design
code: ERF./ERF.N
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Il design e l'impiego delle maniglie a leva GN 601 soddisfano i requisiti della famiglia di prodotti Ergostyle®.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Grigio-nero RAL 7021, finitura matt

Boccola
Ottone


Vite senza testa DIN 916
Acciaio, brunito


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 601 Maniglie a leva, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Filettatura
d2 H9
Foro alesato
H9
Quadro
d3d4d5eh1h2h3t1
min.
t2
min.
44M 5--15,5---1926,51912-
44M 6B 6V 515,53M 471926,5191215
63M 8B 8V 6194M 4824,53526,51320
78M 10B 10V 8234M 5929,542321725
95M 12B 12V 1026,55M 5103451,5402030

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza impugnatura l1
Quadro di collegamento s
Filettatura di collegamento d1
Foro di attacco d2
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Quadro di collegamento s
Filettatura di collegamento d1
Foro di attacco d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,91
più IVA 0,36 €
lordo 2,27 €
In magazzino
ELESA Code: 232101-C1
Descrizione: ERF.44 B-M6-C1
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090