GN 628.2 Casquillos distanciadores para empuñaduras de estribo GN 628 / GN 628.1 / GN 628.3, plástico

Casquillos distanciadores GN 628.2: para empuñaduras de estribo GN 628 / GN 628.1 / GN 628.3, plástico
Original design
code: DS-EBP.
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Los casquillos distanciadores GN 628.2 son accesorios para las empuñaduras de estribo GN 628, GN 628.1 y GN 628.3.

Especificación

Plástico, Poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de hasta -30 °C a +130 °C
  • gris oscuro, mate, similar a RAL 7021

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 628.2 Casquillos distanciadores para empuñaduras de estribo GN 628, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
h3d4d5
1822,56,5
19,526,58,5
20,5299

Estructura y precio

Altura h3
Altura h3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,29
más IVA 0,25 €
bruto 1,54 €
En stock
ELESA Code: 260001
Descripción: DS-EBP.110
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 628.2-18GN 628.2-19,5GN 628.2-20,5