JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 733 Tiradores tipo cubeta Tipo atornillado

Foto

GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: O - sin solapa de cierre
Color de la cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
Original design
code: EPR-SH / EPR/F-SH
Tipo: O - sin solapa de cierre
Color de la cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: O - sin solapa de cierre
Color de la cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: O - sin solapa de cierre
Color de la cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: O - sin solapa de cierre
Color de la cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: O - sin solapa de cierre
Color de la cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: O - sin solapa de cierre
Color de la cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)
Color de la cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)
Color de la cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Tipo: S - con solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)
Color de la cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

El diseño de los tiradores tipo cubeta GN 733 corresponde a la familia de productos Ergostyle®.

La tapa extraíble cubre los tornillos de fijación.

Los valores de capacidad de carga F1 y F2 se han probado con un espesor de pared s = 1,5 mm.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • gris oscuro, mate RAL 7021

Solapa de cierre (tipo S)
con muelle de torsión de acero inoxidable


Color de la cubierta:
gris oscuro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 733 Tiradores tipo cubeta, tipo atornillado, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Osin solapa de cierre
Scon solapa de cierre (disponible solo en tamaño b1=120)
Mostrar / ocultar columnas
b1b2b3h1h2l1l2l3m1F1
en N
F2
en N
110 -194967342242021,5641300500
12094103955828,52426,5641200400

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Ancho de la cubeta b1
Tipo


Color de la cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Información de montaje

be3519db-5f85-4ef7-8fef-e0e79bc42557

  1. Taladrar el alojamiento de la empuñadura según la plantilla de dimensiones indicadas en la tabla.
  2. Eliminar toda la rebaba de los orificios antes de montar la empuñadura.
  3. Introducir la parte superior del asa en el orificio del panel y presionar sobre la parte inferior hasta que la empuñadura quede firmemente colocada.
  4. Presionar la empuñadura ligeramente hacia abajo.
  5. Montar los dos tornillos autorroscantes.
  6. Montar la tapa embellecedora presionando primero sobre los laterales y luego sobre la parte central.

6e371c2c-05ff-431a-ba57-4cb127af35c5
Mostrar / ocultar columnas

Wall
thick-
ness s

±0,2
or self-
tapping
screw


for
M3
for b1 = 110
x
±0,2

y
±0,5

m1
±0,1

m2
±0,1
for b1 = 120
x
+0,2

y
+0,5

m1
±0,1

m2
±0,1
1 ... 1.22,5
100,5526455,5107,5736476,8
> 1.2 ... 1.52,55
100,552,26455,5107,5736477
> 1.5 ... 22,6
100,552,56456107,5736477,2
> 2 ... 2.52,65
100,552,76456,2107,5746477,5
> 2.5 ... 32,65
100,5536456,5107,5746477,8
> 3 ... 3.52,7
100,553,26456,7107,5746478,1
> 3.5 ... 42,7
100,553,46456,9107,5756478,4
> 4 ... 4.52,7
100,553,66457,1107,5756478,7
> 4.5 ... 52,7
100,553,86457,3107,5756479

→ Consulte las instrucciones de uso.

  • Carottage 2,5 / Trou de forage traversant 3,2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,88
más IVA 0,93 €
bruto 5,81 €
En stock
Peso: 0,043 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 733-110-O-DSGGN 733-110-O-DORGN 733-110-O-DGRGN 733-110-O-DGBGN 733-110-O-DBLGN 733-110-O-DRTGN 733-110-O-DGNGN 733-120-O-DSGGN 733-120-S-DSGGN 733-120-O-DORGN 733-120-S-DORGN 733-120-O-DGRGN 733-120-S-DGRGN 733-120-O-DGBGN 733-120-S-DGBGN 733-120-O-DBLGN 733-120-S-DBLGN 733-120-O-DRTGN 733-120-S-DRTGN 733-120-O-DGNGN 733-120-S-DGN