JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 733 Poignées encastrables Type à visser

Photo

GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: O - sans rabat de fermeture
Couleur du cache: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
Original design
code: EPR-SH / EPR/F-SH
Type: O - sans rabat de fermeture
Couleur du cache: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat
GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: O - sans rabat de fermeture
Couleur du cache: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: O - sans rabat de fermeture
Couleur du cache: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: O - sans rabat de fermeture
Couleur du cache: DGB - jaune, RAL 1021, finition mat GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: O - sans rabat de fermeture
Couleur du cache: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: O - sans rabat de fermeture
Couleur du cache: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: S - avec rabat de fermeture (uniquement disponible en taille b1 = 120)
Couleur du cache: DBL - bleu, RAL 5024, finition mat GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: S - avec rabat de fermeture (uniquement disponible en taille b1 = 120)
Couleur du cache: DGR - gris, RAL 7035, finition mat GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique Type: S - avec rabat de fermeture (uniquement disponible en taille b1 = 120)
Couleur du cache: DRT - rouge, RAL 3000, finition mat
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Information

La conception des poignées encastrables GN 733 est conforme à celle de la famille de produits Ergostyle®.

Le cache amovible couvre les vis de fixation.

Les valeurs des capacités de charge F1 et F2 ont été testées avec une épaisseur de paroi s = 1,5 mm.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • gris foncé, mat RAL 7021

Rabat de fermeture (type S)
avec ressort de couple en inox


Couleur du cache
gris foncé, RAL 7021, finition matDSGDSG
orange, RAL 2004, finition matDORDOR
gris, RAL 7035, finition matDGRDGR
jaune, RAL 1021, finition matDGBDGB
bleu, RAL 5024, finition matDBLDBL
rouge, RAL 3000, finition matDRTDRT
vert, RAL 6017, finition matDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 733 Poignées encastrables, de type à visser, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Osans rabat de fermeture
Savec rabat de fermeture (uniquement disponible en taille b1 = 120)
Afficher/Masquer colonnes
b1b2b3h1h2l1l2l3m1F1
en N
F2
en N
110 -194967342242021,5641300500
12094103955828,52426,5641200400

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur du plateau b1
Type


Couleur du cache
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Informations de montage

be3519db-5f85-4ef7-8fef-e0e79bc42557

  1. Percez le logement de la poignée selon les dimensions du gabarit indiquées dans le tableau.
  2. Enlevez toutes les bavures de perçage avant d'installer la poignée.
  3. Insérez la partie supérieure de la poignée dans le logement et appuyez sur la partie inférieure jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
  4. Poussez doucement la poignée vers le bas.
  5. Montez les deux vis autotaraudeuses.
  6. Montez le cache-vis en appuyant d'abord sur les côtés et enfin sur la partie centrale.

6e371c2c-05ff-431a-ba57-4cb127af35c5
Afficher/Masquer colonnes

Wall
thick-
ness s

±0,2
or self-
tapping
screw


for
M3
for b1 = 110
x
±0,2

y
±0,5

m1
±0,1

m2
±0,1
for b1 = 120
x
+0,2

y
+0,5

m1
±0,1

m2
±0,1
1 ... 1.22,5
100,5526455,5107,5736476,8
> 1.2 ... 1.52,55
100,552,26455,5107,5736477
> 1.5 ... 22,6
100,552,56456107,5736477,2
> 2 ... 2.52,65
100,552,76456,2107,5746477,5
> 2.5 ... 32,65
100,5536456,5107,5746477,8
> 3 ... 3.52,7
100,553,26456,7107,5746478,1
> 3.5 ... 42,7
100,553,46456,9107,5756478,4
> 4 ... 4.52,7
100,553,66457,1107,5756478,7
> 4.5 ... 52,7
100,553,86457,3107,5756479

→ voir la notice d'utilisation

  • Carottage 2,5 / Trou de forage traversant 3,2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,88
plus TVA 0,93 €
brute 5,81 €
En stock
Poids: 0,043 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 733-110-O-DSGGN 733-110-O-DORGN 733-110-O-DGRGN 733-110-O-DGBGN 733-110-O-DBLGN 733-110-O-DRTGN 733-110-O-DGNGN 733-120-O-DSGGN 733-120-S-DSGGN 733-120-O-DORGN 733-120-S-DORGN 733-120-O-DGRGN 733-120-S-DGRGN 733-120-O-DGBGN 733-120-S-DGBGN 733-120-O-DBLGN 733-120-S-DBLGN 733-120-O-DRTGN 733-120-S-DRTGN 733-120-O-DGNGN 733-120-S-DGN